BCB G30 H25 L150
Bande à codes à barres
| Type | Bande standard |
| Adapté pour | Système de positionnement à codes à barres, série BPS 8 Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i Système de positionnement à codes à barres, série FBPS 600i |
| Dimensions (H x L) | 25 mm x 150.000 mm |
| Taille du quadrillage | 30 mm |
| Poids net | 1.026 g |
| Propriétés mécaniques | Anti-rayures Partiellement résistant aux produits chimiques Résistant aux UV Résistant à l'essuyage Résistant à l'humidité |
| Colle | Colle acrylate |
| Puissance adhésive | 0,1 mm |
| Procédé de fabrication | Impression numérique |
| Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h) | Gazole Heptane Huile de transformateur White-spirit |
| Durcissement | 72 h |
| Revêtement protecteur | Polyester mat |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 120 °C |
| Température de traitement | 0 ... 45 °C |
| Température de traitement recommandée | 10 ... 25 °C |
| Résistance | Brouillard salin (150 h/5 %) Humidité Lumière UV |
| Résistance thermique | -40 ... 120 °C |
| Nature du sol | Lisse Propre Sans gras Sec |
| Numéro de tarif douanier | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |