BTU 330M-1
Pièce de fixation
| Contenu | 8 rondelles 8 rondelles ressort 8 vis M4 x 10 |
| Adapté pour groupe de produits | Lecteurs stationnaires de codes 2D |
| Adapté pour | DCR 200i IPS 200i IPS 400i Éclairage IL AL |
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué Aluminium moulé sous pression |
| Poids net | 340 g |
| Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
| Type de fixation, côté installation | Pour barres rondes 10 - 16 mm |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Réglable |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
| Numéro de tarif douanier | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |