A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Colonne de signalisation
| Série | A7 |
| Type de signalisation | Optique et sonore |
| Durée de vie | > 100.000 h |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, 10 % |
| Consommation, max. | 160 mA |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Remarques | Les différentes couleurs sont commandées via VCC (PNP) Protection contre la permutation: la commande des couleurs se fait par des broches, la position de la calotte peut donc être choisie librement (voir le manuel d'utilisation). |
| Longueur de câble | 1.500 mm |
| Nombre de brins | 6 brins |
| Type de connexion | Extrémité libre |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 70 mm x 430 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Boîtier en plastique | PC-ABS |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Poids net | 680 g |
| Couleur du boîtier | Gris Noir |
| Type de fixation, côté installation | À visser / horizontal À visser / vertical |
| Type d'agent lumineux | LED/24V |
| Modules de calotte | 4 pièces préconfectionnées |
| Séquence de signalisation | Lumière permanente |
| Angle de rayonnement | 360° |
| Ordre des modules (ascendant) | Vert, orange, rouge, ronfleur mono-son |
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 66, Uniquement en cas de montage sur un boîtier de même indice de protection |
| Homologations | CE CSA |
| Type de tonalité | Tonalité continue |
| Pression acoustique | 105 dB |
| Nombre de sons | 1 pièce(s) |
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371230 |
| ECLASS 11.0 | 27371230 |
| ECLASS 12.0 | 27371230 |
| ECLASS 13.0 | 27371230 |
| ECLASS 14.0 | 27371230 |
| ECLASS 15.0 | 27371230 |
| ECLASS 16.0 | 27371230 |
| ETIM 5.0 | EC001042 |
| ETIM 6.0 | EC001042 |
| ETIM 7.0 | EC001042 |
| ETIM 8.0 | EC001042 |
| ETIM 9.0 | EC001042 |
| ETIM 10.0 | EC001042 |