BT 709M-APSET
Pièce de fixation
| Série | BT 7xx |
| Contenu | 1 câble de liaison 5m Kit de mise à la terre pour la mise en service |
| Adapté pour groupe de produits | Système de mesure des contours |
| Adapté pour | Système de mesure des contours CMS 700i |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Commande du jet d’air (broche 4 = SWIN 1) Signal du régime (broche 5 = SWOUT 1) |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 200 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 5 brins |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué |
| Modèle de pièce de fixation | Dispositif de soufflage avec ventilateur tangentiel |
| Type de fixation, côté installation | Bras de montage avec alésage M8 |
| Type de fixation, côté appareil | Prémonté avec bras de montage |
| Longueur active | 960 mm |
| Matériau de la pièce de fixation | Acier |
| Amortisseur de vibrations | Non |
| Numéro de tarif douanier | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |