A7-V1-DS-M7-T

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50144838

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série A7
Adapté pour Éléments de colonne de signalisation de la série A7 - Advanced Series
Type de signalisation Optique
Durée de vie > 100.000 h
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, 10 %
Consommation, max. 70 mA
Remarques Les différentes couleurs sont commandées via VCC (PNP)
Protection contre la permutation: la commande des couleurs se fait par des broches, la position de la calotte peut donc être choisie librement (voir le manuel d'utilisation).
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 70 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 109 g
Type de fixation Système à baïonnette
Type d'agent lumineux LED/24V
Affichage des couleurs de calotte 7 couleurs au choix
Séquence de signalisation Lumière permanente ou clignotante
Angle de rayonnement 360°
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
Homologations CE
CSA
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
Modèle CAO 3D - Single lens - zip
Modèle CAO 3D - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
Modèle CAO 3D - One calottes with 100mm foot adapter - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - c CSA US - pdf