BTU 053M.5F-D12-T

Système de montage

Réf. produit : 50145361

Délais de livraison d'env. 13 jours ouvrables
Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Adapté pour Capteurs de la série 53
Désignation normalisée de pièce de fixation, inox V4A
Poids net 85 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation À visser
Type de fixation, côté appareil Pour barre ronde 12 mm
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Réglable
Matériau de la pièce de fixation Inox
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip