AC-ABF12

Unité d'acquittement

Réf. produit : 50145465

Disponible immédiatement

Fonctions Dégagement pour des AOPD avec fonction d'inhibition
Attribution des contacts 2NO
Courant de commutation par touche 1 ... 1.000 mA
Charge électrique max. 10 A
Tension d'isolement assignée 500 V CA/CC
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Boîtier en plastique Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible
Poids net 250 g
Couleur du boîtier Gris
Noir
Matériau de la tôle à griffes Inox
Éléments de commande 1 émetteur d'instructions
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 80 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 80 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf