DCR 258i FIX-M1-102-I3-G
Lecteur stationnaire de codes 2D
| Série | DCR 200i |
| Puce | CMOS (Global Shutter) |
| Fonctions logicielles | Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar QRcode GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code QRcode UPC |
| Distance de lecture | 50 ... 220 mm |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Résolution caméra, horizontale | 1.280 px |
| Résolution caméra, verticale | 960 px |
| Taille du module | 0,19 ... 0,5 mm |
| Vitesse d'obturation électronique | 0,068 ... 5 ms |
| Type de caméra | Monochrome |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation moyenne | 8 W |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Organe de commutation | Semi-conducteur MOSFET |
| Principe de commutation | Commutation à +24 V |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 2 pièce(s) |
| Type | Entrées/sorties sélectionnables |
| Type de tension, sorties | CC |
| Type de tension, entrées | CC |
| Type | EtherNet IP, Ethernet, RS 232, RS 422 |
| Fonction | Processus |
| Vitesse de transmission | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Format des données | Réglable |
| Bit de départ | 1 |
| Bit de données | 8 |
| Bit d'arrêt | 1 |
| Parité | Néant |
| Protocole de transmission | |
| Codage des données | ASCII Binaire |
| Fonction | Processus |
| Vitesse de transmission | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Format des données | Réglable |
| Bit de départ | 1 |
| Bit de données | 7, 8 bits de données |
| Bit d'arrêt | 1, 2 bits d'arrêt |
| Parité | Réglable |
| Codage des données | ASCII Binaire |
| Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
| Fonction | Processus |
| Fonctionnalité de commutateur | Néant |
| Vitesse de transmission | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Architecture | Client Serveur |
| Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
| Vitesse de transmission | 10 / 100 Mbit/s |
| Fonction | Processus |
| Fonctionnalité de commutateur | Néant |
| Protocole de transmission | TCP/IP , UDP |
| Type | Ethernet |
| Fonction | Maintenance |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Interface de configuration Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Boîtier en plastique | PC |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 120 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 10 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Codes de paramétrage Via un navigateur Web |
| Éléments de commande | Touche(s) |
| Fonction de l'élément de commande | Auto-configuration Déclenchement Mode Adjustment |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 45 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |