DRT25C.3/2X-M12
Détecteur de référence dynamique
| Série | 25C | 
| Principe de fonctionnement | Apprentissage de référence par rapport à l'arrière-plan | 
| Portée de fonctionnement | 0,05 ... 0,2 m, Max. au dessus de la surface de référence | 
| Plage de réglage | 50 ... 200 mm | 
| Source lumineuse | LED, Rouge | 
| Longueur d'onde | 645 nm | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits  | 
                                
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Consommation | 0 ... 40 mA | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Organe de commutation | Transistor, NPN | 
| Principe de commutation | Commutation claire | 
| Fréquence de commutation | 750 Hz, (niveau d'apprentissage 1 : 500 Hz) | 
| Temps de réaction | 0,66 ms | 
| Temps d'initialisation | 300 ms | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT  | 
                                
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | PUR | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| Boîtier en plastique | ABS | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique | 
| Poids net | 22 g | 
| Couleur du boîtier | Rouge | 
| Type de fixation | Fixation traversante avec filetage M4 Par pièce de fixation en option  | 
                                
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage | 
| Fonction de l'élément de commande | Apprentissage par rapport à la surface de référence | 
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C, Compensation thermique ±15 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C | 
| Indice de protection | IP 67 IP 69K  | 
                                
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 | 
| ECLASS 8.0 | 27270903 | 
| ECLASS 9.0 | 27270903 | 
| ECLASS 10.0 | 27270903 | 
| ECLASS 11.0 | 27270903 | 
| ECLASS 12.0 | 27270903 | 
| ECLASS 13.0 | 27270903 | 
| ECLASS 14.0 | 27270903 | 
| ECLASS 15.0 | 27270903 | 
| ETIM 5.0 | EC001821 | 
| ETIM 6.0 | EC001821 | 
| ETIM 7.0 | EC001821 | 
| ETIM 8.0 | EC001821 | 
| ETIM 9.0 | EC001821 | 
| ETIM 10.0 | EC001821 |