REF 6-A-7x11

Adhésif réfléchissant

Réf. produit : 50147228

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Forme Rectangulaire
Indépendant de la direction Non
Taille des prismes triples 0,3 mm
Cote de montage, largeur 7 mm
Cote de montage, hauteur 11 mm
Surface réfléchissante, hauteur 11 mm
Surface réfléchissante, largeur 7 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA
Structure de surface active Micro-prisme triple
Poids net 1 g
Type de fixation Autocollant
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modèle CAO 3D - zip