KRT18BW.VS5/L6T-M12

Détecteur de contraste

Réf. produit : 50147604

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 18B
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Temps de réaction court
Portée de fonctionnement 13 mm ± 3 mm
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, Blanc
Forme du signal d'émission Pulsé
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1 mm x 4 mm [13 mm]
Orientation du spot lumineux Longitudinal
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Foyer Fixe
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 25 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type de tension CC
Fonction Commutation claire/foncée
Réglage de la sensibilité
Verrouillage du clavier
État de commutation actif High
Déroulement de l'apprentissage Statique à 2 points, dynamique à 2 points, statique à 1 point
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (NPN)/foncée (PNP)
Fonction Communication IO-Link
Sortie de commutation
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fonction Sortie de commutation
Fréquence de commutation 22.000 Hz
Temps de réaction 0,022 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spécification V1.1
SIO-Mode support Oui
Données de processus OUT 2 octets
Dual Channel Oui
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'apprentissage
Interface données
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 60 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation avant avec filetage
Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage Bargraph
LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Touche(s)
Fonction de l'élément de commande Commutation claire/foncée
Réglage de la sensibilité
Sélection du mode de fonctionnement
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V1.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V12 - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V14 - zip
Logiciel - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
Logiciel - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V2 (Base-Library) - zip
Logiciel - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT V3 (Base-Library) - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf