LCAM 308 C6F-XX

Caméra

Réf. produit : 50147807

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série LCAM
Adapté pour Utilisation dans les applications d'intralogistique
Puce CMOS
Fonctions Horloge en temps réel
Fonctions logicielles API REST
Mémoire image
Mémoire vidéo
Transmission d'image
Transmission en direct
Zone de travail Réglage focal motorisé
Zone de travail 500 mm ... ∞
Résolution caméra, horizontale 1.280 px
Résolution caméra, verticale 720 px
Distance focale 3 mm
Taille de puce 1/4 in
Cadence (images par seconde), max. 24 exemplaire par sec
Angle d'ouverture, axe des abscisses 62 °
Angle d'ouverture, axe des ordonnées 48 °
Type de caméra Couleur
Tension d'alimentation UN 18 ... 28 V, CC
Consommation, max. 5,6 W, (chauffage inactif) / 20 W (chauffage actif)
Type Ethernet
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Vitesse de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Fonction Maintenance
Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP
Fonction Interface de configuration
Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures
Poids net 300 g
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Indice de protection IP 65
Numéro de tarif douanier 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf