PRK53C.TT3/LG-M8

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50148161

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 53C
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection de films transparents
Détection des bouteilles fortement transparentes
Modèle spécial Autocollimation
Fonction de tracking
Modèle HYGIENE
Portée de fonctionnement 0 ... 3 m (portée garantie), Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée limite 0 ... 3,6 m (portée typique), Avec réflecteur TK(S) 100x100
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 645 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps de réaction 0,33 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Gigue de réaction 110 µs
Type IO-Link
Mode COM COM2
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.5
Spécification V1.1
Device ID 6025
SIO-Mode support Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Matériau élément de commande Plastique (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), étanche à la diffusion
Rugosité du boîtier Ra ≤ 0,8, Valeur typique pour le boîtier inox
Matériau de la fenêtre optique Plastique (PMMA+) avec couche protectrice en indium anti-rayures
Poids net 48 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Ajustement de boîtier
Compatibilité des matériaux CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Commutation claire/foncée
Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 68
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - IO-Link interface description - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - Clean Proof + - pdf
Certificat - Diversey - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf