KRT3CM.Q3S2/6T-M8

Détecteur de contraste

Réf. produit : 50148495

Sur demande
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 3C
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Fonction temporelle
Portée de fonctionnement 14,5 mm ± 2 mm
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, RVB
Longueur d'onde B: 470 nm
G: 525 nm
R: 640 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm]
Orientation du spot lumineux Transversal
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Foyer Fixe
Reproductibilité 0,02 mm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 25 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation high: ≥8V
low: ≤ 2 V ou non raccordé
Temporisation 10 ms
Résistance d'entrée 15.000 Ω
Fonction Auto-apprentissage
Régler la prolongation de l'impulsion
Verrouillage du clavier
État de commutation actif High
Déroulement de l'apprentissage Statique à 2 points
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 10.000 Hz
Temps de réaction 0,05 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Gigue de réaction 20 µs
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'apprentissage
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 10 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Adaptation du seuil de commutation
Auto-apprentissage
Régler la prolongation de l'impulsion
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence EN IEC 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf