ODT25B/L6X.32-2500-S12

Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50148589

Sur demande
Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
ODT25CL1-3M.3/L6-M12
Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50154566
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Détecteur de distance avecélimination de l'arrière...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,07 ... 3 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50154566

Délais de livraison d'env. 21 jours ouvrables
Série 25B
Principe de fonctionnement Détecteur de distance avec élimination de l'arrière-plan
Type de système de détection Par rapport à un objet
Modèle spécial 2 sorties de commutation indépendantes
Transfert des valeurs mesurées
Erreur noir/blanc ± 50 mm (2 ... 90% de réflexion)
Portée de fonctionnement 0,05 ... 2,5 m (portée garantie)
Portée limite, blanc 90% 0,05 ... 3 m
Plage de réglage 150 ... 3.000 mm, Réflexion 90 %
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Type de géométrie du spot lumineux Carré
Plage de mesure 50 ... 3.000 mm
Résolution 1,0 mm si le filtre médian est actif
Exactitude -100 ... 100 mm
Reproductibilité (1 sigma) -15 ... 15 mm, Pour plage de mesure de 50 … 400 mm, en fonction du pouvoir de réflexion et de la distance à l'objet, à 20°C au bout de 20 min. d'échauffement, objet de mesure au moins égal à  50 x 50 mm², avec un filtre médian de 10 (état de livraison)
Transfert des valeurs mesurées Par IO-Link
Dérive thermique -13 ... 13 mm/K
Principe de mesure de distance optique Time of flight
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 32 mA
Hystérésis de commutation 30 mm, Paramétrable
Hystérésis de commutation (réserve) 30 mm, Paramétrable
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Courant de commutation, max. 50 mA
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 2 ... 30 Hz, En fonction du pouvoir de réflexion
Temps de réaction 70 ms, En fonction du pouvoir de réflexion
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Profil Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 4 ms
Frametype 2.V
Spécification V1.1
Device ID 2149 (0x000865)
SIO-Mode support Oui
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
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 15 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Couple de serrage recommandé, fixation M3 0,9 N·m
Couple de serrage recommandé, fixation M4 1,4 N·m
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Commutation claire/foncée
Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Déclaration de conformité CE - pdf