TL305-5MC-IOL-M12
Colonne de signalisation
| Série | TL 305-IOL |
| Contenu | 1 joint plat en caoutchouc 1 écrou M30 |
| Type de signalisation | Optique |
| Intensité lumineuse réglable | 10 … 100 %, par IO-Link |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 285 mA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 8 V |
| Tension de commutation low max. | 5 V |
| Type de tension | CC |
| Fonction | Déclenchement 1 External Trigger Mode: préréglages de 8couleurs |
| Fonction | Déclenchement 2 External Trigger Mode: préréglages de 8couleurs |
| Fonction | Déclenchement 3 External Trigger Mode: préréglages de 8couleurs |
| Type | IO-Link |
| Fonction | Quatre modes de fonctionnement, configuration des couleurs et du ronfleur |
| Mode COM | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 5 ms |
| Frametype | TYPE_2_V |
| Spécification | V1.1 |
| Device ID | 5020 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Couleur d’éclairage par commande des broches (External Trigger Mode) IO-Link Signal IN |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 50,6 mm x 259 mm |
| Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium anodisé |
| Matériau de la surface lumineuse | Plastique, Polycarbonate |
| Poids net | 350 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type d'agent lumineux | LED/24V |
| Modules de calotte | 5 pièces préconfectionnées |
| Séquence de signalisation | Lumière permanente, clignotante, flash |
| Angle de rayonnement | 360° |
| Ordre des modules (ascendant) | Défini par l’utilisateur par IO-Link : gamme de couleurs RVB, Réglages d’usine : rouge, vert, jaune, bleu, blanc, orange, rose |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | 0 ... 50 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | UL |
| Numéro de tarif douanier | 94054239 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |
| ECLASS 9.0 | 27371230 |
| ECLASS 10.0 | 27371230 |
| ECLASS 11.0 | 27371230 |
| ECLASS 12.0 | 27371230 |
| ECLASS 13.0 | 27371230 |
| ECLASS 14.0 | 27371230 |
| ECLASS 15.0 | 27371230 |
| ECLASS 16.0 | 27371230 |
| ETIM 5.0 | EC001042 |
| ETIM 6.0 | EC001042 |
| ETIM 7.0 | EC001042 |
| ETIM 8.0 | EC001042 |
| ETIM 9.0 | EC001042 |
| ETIM 10.0 | EC001042 |