TL305-ROG-BZ-M12
Colonne de signalisation
| Série | TL 305 |
| Contenu | 1 joint plat en caoutchouc 1 écrou M30 |
| Type de signalisation | Optique et sonore |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC |
| Consommation, max. | 160 mA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 4 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 24 V |
| Tension de commutation low max. | 0 V |
| Type de tension | CC |
| Affectation | Connexion 1, broche 1 |
| Fonction | Couleur d’éclairage (rouge) par commande de la broche |
| Affectation | Connexion 1, broche 2 |
| Fonction | Signal acoustique (ronfleur) par commande de la broche |
| Affectation | Connexion 1, broche 4 |
| Fonction | Couleur d’éclairage (verte) par commande de la broche |
| Affectation | Connexion 1, broche 5 |
| Fonction | Couleur d’éclairage (orange) par commande de la broche |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Couleur d’éclairage par commande des broches Signal IN |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 50,6 mm x 184 mm |
| Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium anodisé |
| Matériau de la surface lumineuse | Plastique, Polycarbonate |
| Poids net | 310 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type d'agent lumineux | LED/24V |
| Modules de calotte | 3 pièces préconfectionnées |
| Séquence de signalisation | Lumière permanente |
| Angle de rayonnement | 360° |
| Ordre des modules (ascendant) | Vert, orange, rouge |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | 0 ... 50 °C |
| Indice de protection | IP 20 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | UL |
| Type de tonalité | Tonalité continue |
| Pression acoustique | 95 dB |
| Nombre de sons | 1 pièce(s) |
| Numéro de tarif douanier | 94054239 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |
| ECLASS 9.0 | 27371230 |
| ECLASS 10.0 | 27371230 |
| ECLASS 11.0 | 27371230 |
| ECLASS 12.0 | 27371230 |
| ECLASS 13.0 | 27371230 |
| ECLASS 14.0 | 27371230 |
| ECLASS 15.0 | 27371230 |
| ECLASS 16.0 | 27371230 |
| ETIM 5.0 | EC001042 |
| ETIM 6.0 | EC001042 |
| ETIM 7.0 | EC001042 |
| ETIM 8.0 | EC001042 |
| ETIM 9.0 | EC001042 |
| ETIM 10.0 | EC001042 |