CD-B1-Z-C01
Émetteur d'instructions
| Type | Émetteur d'instructions / affichage (non sûr) |
| Fonctions | Dimensions et design identiques avec interverrouillages de la série L250 Fixation vissée protégée |
| Attribution des contacts | 1NO |
| Courant de commutation par touche | 0 ... 550 mA |
| Charge électrique max. | 1 A |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, 10 % |
| Consommation, max. | 12 mA, LED |
| Tension d'isolement assignée | 1,5 kV CA/CC |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Connexion de contact |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Inox |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 40 mm x 128 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Renforcé à la fibre de verre, autoextinguible, résistant aux chocs |
| Poids net | 245 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de fixation | Fixation au mur Fixation traversante |
| Type d'entrée de câble | M12 |
| Durée de vie mécanique | 1.000.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1 |
| Type d'actionnement | Bouton, bleu |
| Matériau, détecteur | Plastique |
| Type d'affichage | LED Lumière permanente |
| Éléments de commande | 1 émetteur d'instructions (bouton poussoir bleu) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Numéro de tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |