AC-L250-LCKL

Mécanisme de lock-out

Réf. produit : 50149361

Disponible immédiatement

Adapté pour Interverrouillages de sécurité L250
MTTF 20 années
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 63 mm x 140 mm
Poids net 315 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Durée de vie mécanique 50.000 jeux de commande
Montage Côté gauche
Matériau Métal, avec revêtement par poudrage
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 80 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité UKCA - pdf