AC-ABF11-W

Unité d'acquittement

Réf. produit : 50149428

Délais de livraison d'env. 4 jours ouvrables
Attribution des contacts NO(1)
Courant de commutation par touche 1 ... 1.000 mA
Charge électrique max. 10 A
Consommation, max. 5 ... 20 mA, LED
Tension d'isolement assignée 500 V CA/CC
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Boîtier en plastique Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible
Poids net 250 g
Couleur du boîtier Gris
Noir
Matériau de la tôle à griffes Inox
Type d'affichage LED
Lumière permanente
Éléments de commande 1 émetteur d'instructions (bouton poussoir blanc)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf