L100-P5C3-SLM24
Interverrouillage de sécurité
Série | L100 |
Fonctions | Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon ISO 14119 Déverrouillage auxiliaire Interverrouillage mécanique (force de ressort) Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1 Réduction du courant de démarrage, réglable |
Principe de fonctionnement | Principe du courant de repos - Organe de commande verrouillé avec électroaimant désactivé |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
B10d | 4.000.000 nombre de cycles |
Catégorie d'utilisation pour DC-13 | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1 |
Catégorie d'utilisation pour AC-15 | Ue / Ie : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Attribution des contacts, actionneur | - |
Attribution des contacts, aimant | 2NF + 1NO |
Ouverture des contacts | En serrage par adhérence, forcé |
Tension de service de l'aimant | 24 V CC, -10 ... 25 % |
Protection contre les courts-circuits, aimant | 0,5 A, 24 V, type gG, CEI 60269-1 |
Protection contre les courts-circuits, circuit de sécurité | 500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1 |
Entrée d'apprentissage pour organe de commande | Non |
Durée de démarrage | 100 % |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Nombre d'entrées de câble | 3 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Connexion de contact |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Section de raccord | 1 x 0,34 mm² à 2 x 1,5 mm², cordon |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible |
Matériau du contact électrique | Alliage d'argent |
Poids net | 414 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'entrée de câble | M20 x 1,5 |
Type de commutateur | Dispositif de verrouillage avec interverrouillage, ISO 14119 |
Principe de commutation | Contact glissant |
Directions de commande d'approche | 1 x haut 4 x côté (90°) |
Vitesse d'approche | 0,001 ... 0,5 m/s |
Type d'interverrouillage | Force de ressort |
Commande d'interverrouillage | Ressort |
Force d'interverrouillage max. | 1.100 N |
Durée de vie mécanique | 800.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1 |
Fréquence de commande max. | 600 par heure, CEI 60947-5-1 |
Organe de commande externe | Série AC-AHxx, droit, coudé, à ressorts, réglable |
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé | 30 N |
Tolérance aux chocs de recul | 4,5 mm |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
Indice de protection | IP 67 |
Homologations | IMQ c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |