LA-78M-UDC

Aide à l'alignement

Réf. produit : 520024

Sur demande
Adapté pour Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Dimensions (l x H x L) 45 mm x 137 mm x 160 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 510 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Montage sur montant
Numéro de tarif douanier 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ECLASS 16.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Fiche technique - pdf