UM60-1200
Miroir de renvoi
| Série | UM |
| Type de colonnes et miroirs | Miroir de renvoi à l’arrière |
| Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 68 mm x 1.270 mm |
| Poids net | 2.300 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure Support tournant |
| Adapté pour capteur | Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 |
| Hauteur du champ de protection jusqu'à | 1.200 mm |
| Longueur des miroirs | 1.260 mm |
| Numéro de tarif douanier | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ECLASS 10.0 | 27273605 |
| ECLASS 11.0 | 27273605 |
| ECLASS 12.0 | 27273605 |
| ECLASS 13.0 | 27273605 |
| ECLASS 14.0 | 27273605 |
| ECLASS 15.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |