BTU804MA

Plaque de montage

Réf. produit : 53800136

Disponible immédiatement

Adapté pour Scanner laser de sécurité RSL 4x0.../CU411-RS4
Dimensions (l x H x L) 142 mm x 7 mm x 154 mm
Poids net 260 g
Couleur du boîtier Noir
Modèle de pièce de fixation Système de montage, compatible avec système de montage RS4
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil À visser
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip