CU429-300-WPU
Unité de branchement
| Adapté pour | Scanner laser de sécurité RSL 430 Scanner laser de sécurité RSL 440 |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 300 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Noir |
| Section de brin alimentation | 1 mm² |
| Section de brin signaux | 0,14 mm² |
| Taille du filetage | M30 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 30 pôles |
| Fonction | Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage D |
| Résistance de ligne max. | 15 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 1.830 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | Système à baïonnette |
| Homologations | TÜV Süd c TÜV Süd US |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |