CU416-50000

Unité de branchement

Réf. produit : 53800182

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Adapté pour Scanner laser de sécurité RSL 420
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Câble
Longueur de câble 50.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 16 brins
Fonction Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 3.770 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Système à baïonnette
Homologations TÜV Süd
c TÜV Süd US
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV Süd US - pdf