RSL445-L/CU429-25
Scanner laser de sécurité
| Série | RSL 400 |
| Application | Protection latérale mobile Sécurisation d'accès fixe Sécurisation de zone dangereuse fixe Sécurisation de zone dangereuse mobile |
| Modèle spécial | Sortie des données de mesure optimisée pour la navigation du véhicule |
| Fonctions | Contrôle des contacteurs (EDM) dyn., à sélectionner Délai sûr, interne Enchaînement d'arrêt d'urgence Mode à quatre champs Sortie des données, paramétrable |
| Redémarrage | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner |
| Type | 3, CEI/EN 61496 |
| SIL | 2, CEI 61508 |
| SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 3, EN ISO 13849 |
| Résolution (réglable) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Portée réglable minimale | 50 mm |
| Nombre de paires de champs, commutables | Jusqu'à 100 |
| Nombre de quatuors, commutables | 50 |
| Nombre de fonctions de protection | 2 pièce(s) |
| Nombre de configurations de capteur indépendantes | Jusqu'à 10 |
| Pouvoir de réflexion min. | 1,8 % |
| Portée | 0 ... 6,25 m |
| Nombre de paires de champs | Jusqu'à 100 |
| Portée | 0 ... 20 m |
| Taille de l'objet | 150 mm x 150 mm |
| Pouvoir de réflexion min. | 10 % |
| Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 905 nm |
| Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Fréquence de répétition | 90 kHz |
| Résolution angulaire | 0,1 ° |
| Plage angulaire | 270 ° |
| Zone de détection | 0 ... 50 m, Réflexion > 90% |
| Pouvoir de réflexion | 90 % |
| Résolution radiale de la distance | 1 mm |
| Résolution latérale de la distance | 0,1 ° |
| Erreur de mesure systématique Dmeas - Dreal | min. : -20 mm typ. : -10 mm max. : 0 mm (Réflexion : 1,8% … rétroréflecteur Plage de mesure : 0,2 … 25 m) |
| Bruit de la valeur mesurée | 10 mm 1 σ (• Réflexion : 1,8% … 20% Plage de mesure : 0 … 9 m • Réflexion : 20% … rétroréflecteur Plage de mesure : 0 … 25 m) |
| Spot laser (HxL), 10 m | 60 mm x 13 mm |
| Spot laser (HxL), 20 m | 165 mm x 24 mm |
| Spot laser (HxL), 30 m | 265 mm x 40 mm |
| Spot laser (HxL), 40 m | 285 mm x 57 mm |
| Protection E/S | Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Consommation (sans charge) max. | 700 mA, (utiliser un bloc d'alimentation avec 3 A) |
| Consommation, max. | 17 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire |
| Nombre de sorties de signalisation, configurable | 9 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 4 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Tension de commutation high min. | 20,8 V |
| Tension de commutation low max. | 2 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 300 mA |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Temps de réaction | 80 ms, ≥ |
| Type | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Fonction | Configuration/paramétrage TCP/IP |
| Connexion | Connecteur M12, 4 pôles, codage D |
| Fonction | Configuration/paramétrage |
| Bande de fréquences | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Puissance émise | 4,5 dBm max. (2,82 mW), classe 2 |
| Fonction | Configuration/paramétrage |
| Connexion | USB 2.0 mini B, prise femelle |
| Vitesse de transmission max. | 12 Mbit/s |
| Longueur de câble | ≤ 5 m Des longueurs des câbles supérieures sont possibles avec des câbles actifs. |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Interface machine |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 25.000 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 29 brins |
| Section de brin alimentation | 1 mm² |
| Section de brin signaux | 0,14 mm² |
| Fonction | Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Résistance de ligne max. | 15 Ω |
| Dimensions (l x H x L) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
| Poids net | 3.000 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Plaque de montage |
| Type d'affichage | Affichage alphanumérique Affichage à LED |
| Nombre de LED | 6 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel Sensor Studio |
| Éléments de commande | Logiciel Sensor Studio |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III, EN 61140 |
| Homologations | TÜV Süd |
| Contrôle CEM selon la norme | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29 |
| Brevets américains | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |