MSI-TRMB-01

Relais de sécurité

Réf. produit : 547931

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Icon Icon
Série MSI-TRM
Application Appareil d'évaluation pour barrages immatériels monofaisceau de sécurité de type 4 selon CEI/EN 61496
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs (EDM)
Test périodique du fonctionnement
Redémarrage Automatique
Manuel
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 100 années, EN ISO 13849-1
PFHD 2,15E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Courant permanent par voie de courant, max. 3 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 200 mA3 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %
Sécurisation Externe avec 3 A max.
Nombre d'entrées de commutation de sécurité 2 pièce(s)
Nombre d'entrées de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Fonction Entrée de commande, blocage démarrage/redémarrage (RES)
Fonction Entrée de commande, blocage démarrage/redémarrage (RES)
Type Entrée de commutation de sécurité
Type de tension CC
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CA/CC
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de commutation
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de commutation
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation, Error
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 2 pièce(s)
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact 0 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 0 pièce(s)
Temps de réaction 130 ms
Retombée 130 ms
Temps de réaction du capteur à la demande de test 0,5 ... 8,5 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Liaison vers l'émetteur
Liaison vers le récepteur
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 0,2 à 1,5 mm²
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polyamide PA non renforcé
Poids net 155 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Type d'affichage LED
Nombre de LED 6 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 75 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 75 %
Indice de protection IP 20 (bornes)
IP 20 (boîtier)
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf