MSI-SR4B-02

Relais de sécurité

Réf. produit : 547951

Délais de livraison d'env. 4 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MSI-SR4B
Application Circuits d’arrêt d’urgence
Commutateurs de transpondeur (sorties OSSD)
Dispositifs de protection optoélectroniques
Interrupteurs de position (contacts mécaniques)
Interrupteurs magnétiques (contacts Reed, équivalents)
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs (EDM)
Surveillance des courts-circuits transversaux
Redémarrage Automatique
Manuel
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 années, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 par heure
PFHD, nop = 4800 0,0000000014 par heure
PFHD, nop = 28800 0,0000000045 par heure
PFHD, nop = 86400 0,000000015 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1
Catégorie d'arrêt 0, CEI/EN 60204-1
B10d pour DC13 (charge inductive) 1.000.000 nombre de cycles
B10d pour AC15 (charge inductive) 1.400.000 nombre de cycles
Protection E/S Fusible en sortie de commutation, placé en amont
Fréquence de commutation max. 3600 cycles de commut./h
Courant permanent par voie de courant, max. 3 A
Courant d'entrée max. 100 mA
Sécurisation externe pour circuit d'alimentation 200 mA à action retardée
Résistance autorisée du câble d'entrée, max. 30 Ω
Tension d'alimentation UN 24 V, CA/CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 3 W, Sans charge externe, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 3 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CA/CC
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 3 pièce(s)
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact 0 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 1 pièce(s)
Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation 6 A
Temps de réaction 10 ms
Appel, démarrage automatique 300 ms
Appel, démarrage manuel 30 ms
Retombée 10 ms
Acceptance d'impulsion test max. 1 ms
Fenêtre temporelle pour la surveillance de la séquence des signaux 20 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 0,2 à 1,5 mm²
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 66
Matériau du contact électrique Alliage d'argent
Poids net 170 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Durée de vie mécanique 10.000.000 jeux de commande
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 20 (bornes)
IP 40 (boîtier)
Classe de protection II
Homologations TÜV Süd
c UL US
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf