MSI-SR5B-02
Relais de sécurité
| Série | MSI-SR5B |
| Application | Circuits d’arrêt d’urgence Commutateurs de transpondeur (sorties OSSD) Dispositifs de protection optoélectroniques Interrupteurs de position (contacts mécaniques) Interrupteurs magnétiques (contacts Reed, équivalents) |
| Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES) Contrôle des contacteurs (EDM) Contrôle double par capteur Surveillance des courts-circuits transversaux |
| Redémarrage | Automatique Manuel |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 73 années, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1E-08 par heure |
| PFHD, nop = 4800 | 0,00000001 par heure |
| PFHD, nop = 28800 | 0,00000002 par heure |
| PFHD, nop = 86400 | 0,00000005 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie d'arrêt | 0, CEI/EN 60204-1 |
| B10d pour AC1 (charge ohmique) | 400.000 nombre de cycles |
| B10d pour DC13 (charge inductive) | 4.000.000 nombre de cycles |
| Protection E/S | Fusible en sortie de commutation, placé en amont |
| Fréquence de commutation max. | 3600 cycles de commut./h |
| Courant permanent par voie de courant, max. | 2 A |
| Courant d'entrée max. | 150 mA |
| Sécurisation externe pour circuit d'alimentation | 200 mA à action retardée |
| Protection par contact externe par voie de courant | 5 A à action instantanée ou 3,15 A à action retardée |
| Résistance autorisée du câble d'entrée, max. | 30 Ω |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 4,8 W, Sans charge externe, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Type de tension | CC |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact | 2 pièce(s) |
| Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact | 0 pièce(s) |
| Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact | 0 pièce(s) |
| Courant permanent therm. max. Ith, circuits de validation | 6 A |
| Appel, démarrage automatique | 350 ms |
| Appel, démarrage manuel | 50 ms |
| Retombée | 10 ms |
| Acceptance d'impulsion test max. | 1 ms |
| Fenêtre temporelle entre 2 canaux d'un capteur, max. | 60 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) | Jusqu'à 2 AOPD de type 4, type 3 ou type 2 autocontrôlés |
| Dispositifs de sécurité électromécaniques raccordables | Appareils de commande d'arrêt d'urgence, à 1 ou 2 canaux Interrupteurs de sécurité |
| Fonction | Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à ressort |
| Nombre de pôles | 16 pôles |
| Section de raccord | 0,2 à 1,5 mm² |
| Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PA 66 |
| Poids net | 170 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de fixation | Fixation encliquetable |
| Durée de vie mécanique | 10.000.000 jeux de commande |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 4 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 20 (bornes) IP 40 (boîtier) |
| Classe de protection | II |
| Homologations | TÜV Süd c UL US |
| Brevets américains | US 6,418,546 B |
| Numéro de tarif douanier | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |