MSI-RM2B-01
Relais de sécurité
| Série | MSI-RM2B |
| Application | Transformation du signal de sorties électroniques de sécurité vers des contacts à relais libres de potentiel |
| Fonctions | Boucle de retour pour intégration EDM |
| Redémarrage | Automatique |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont), EN ISO 13849-1 |
| B10d pour DC1 (charge ohmique) | 10.000.000 nombre de cycles, (2 A, 24 V) |
| B10d pour AC1 (charge ohmique) | 1.300.000 nombre de cycles, (0,5 A, 230 V) |
| B10d pour DC13 (charge inductive) | 10.000.000 nombre de cycles, (2 A, 24 V) |
| B10d pour AC15 (charge inductive) | 1.300.000 nombre de cycles, (0,5 A, 230 V) |
| B10d, charge faible | 1.860.000 nombre de cycles |
| Protection E/S | Fusible en sortie de commutation, placé en amont |
| Fréquence de commutation max. | 36000 cycles de commut./h |
| Courant permanent par voie de courant, max. | 3 A |
| Protection par contact externe par voie de courant | 5 A à action instantanée ou 3,15 A à action retardée |
| Résistance autorisée du câble d'entrée, max. | 50 Ω |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 2,5 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Type de tension | CA/CC |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact | 2 pièce(s) |
| Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact | 0 pièce(s) |
| Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact | 1 pièce(s) |
| Appel | 20 ms |
| Retombée | 10 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à vis |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Section de raccord | 0,2 à 2,5 mm² |
| Dimensions (l x H x L) | 17,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PA 66 |
| Matériau du contact électrique | AgNi10 + 5 mm Au |
| Poids net | 120 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de fixation | Fixation encliquetable |
| Durée de vie mécanique | 10.000.000 jeux de commande |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 20 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | TÜV NRTL US c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |