MSI-TR2B-01
Relais de sécurité
| Série | MSI-TB |
| Application | Appareil d'évaluation pour barrages immatériels monofaisceau de sécurité de type 2 selon CEI/EN 61496 |
| Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES) Contrôle des contacteurs (EDM) Disponibilité accrue grâce à un temps de filtrage supplémentaire Sortie de signalisation, Error Sortie de signalisation, Safety ON Test périodique du fonctionnement |
| Redémarrage | Automatique Manuel |
| Type | 2, CEI/EN 61496 |
| SIL | 1, CEI 61508 |
| SILCL | 1, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 78 années, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,8E-08 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 2, EN ISO 13849-1 |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Courant permanent par voie de courant, max. | 2 A |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consommation, max. | 200 mA4,8 W, Sans charge externe, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire |
| Ondulation résiduelle | -15 ... 15 % |
| Sécurisation | Externe avec 3,15 A max. à action semi-retardée |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 4 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 23 V |
| Type de tension | CC |
| Fonction | Entrée de commande, contrôle des contacteurs (EDM) |
| Fonction | Entrée de commande, récepteur |
| Fonction | Entrée de commande, RES/Start |
| Fonction | Entrée de commande, RAZ |
| Fonction | Entrée de commande, blocage au redémarrage |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 3 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Type de tension | CC |
| Charge électrique max. | 2.000 mA |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Organe de commutation | Relais, Contact NO |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Tension de commutation high min. | 18,2 V |
| Tension de commutation low max. | 2,5 V |
| Tension de commutation type | 23 V |
| Type de tension | CC |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Fonction | Sortie de signalisation, Safety ON |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Fonction | Sortie de signalisation, Error |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Fonction | Sortie de signalisation, test (émetteur) |
| Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact | 2 pièce(s) |
| Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact | 0 pièce(s) |
| Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact | 0 pièce(s) |
| Temps de réaction | 20 ms |
| Temporisation de démarrage | 2 s |
| Temps de filtrage | 130 ms |
| Retombée | 130 ms |
| Temps de réaction du capteur à la demande de test | 0,5 ... 60 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à vis |
| Nombre de pôles | 16 pôles |
| Section de raccord | 0,2 à 2,5 mm² |
| Dimensions (l x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Polyamide PA non renforcé |
| Poids net | 200 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type de fixation | Fixation encliquetable |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 4 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 40 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | TÜV Süd c TÜV Rheinland US |
| Brevets américains | US 6,418,546 B |
| Numéro de tarif douanier | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |