MSI-TR2B-02

Relais de sécurité

Réf. produit : 547961

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série MSI-TB
Application Appareil d'évaluation pour barrages immatériels monofaisceau de sécurité de type 2 selon CEI/EN 61496
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs (EDM)
Disponibilité accrue grâce à un temps de filtrage supplémentaire
Sortie de signalisation, Error
Sortie de signalisation, Safety ON
Test périodique du fonctionnement
Redémarrage Automatique
Manuel
Type 2, CEI/EN 61496
SIL 1, CEI 61508
SILCL 1, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 années, EN ISO 13849-1
PFHD 8,8E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 2, EN ISO 13849-1
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Courant permanent par voie de courant, max. 2 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 200 mA4,8 W, Sans charge externe, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Ondulation résiduelle -15 ... 15 %
Sécurisation Externe avec 3,15 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Fonction Entrée de commande, contrôle des contacteurs (EDM)
Fonction Entrée de commande, récepteur
Fonction Entrée de commande, RES/Start
Fonction Entrée de commande, RAZ
Fonction Entrée de commande, blocage au redémarrage
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CC
Charge électrique max. 2.000 mA
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation, Safety ON
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation, Error
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation, test (émetteur)
Nombre de sorties, sécuritaire, instantané, avec contact 2 pièce(s)
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact 0 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, instantané, avec contact 0 pièce(s)
Temps de réaction 20 ms
Temporisation de démarrage 2 s
Temps de filtrage 130 ms
Retombée 130 ms
Temps de réaction du capteur à la demande de test 0,5 ... 60 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Liaison vers l'appareil
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à ressort
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 0,2 à 1,5 mm²
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polyamide PA non renforcé
Poids net 200 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 40
Classe de protection II
Homologations TÜV Süd
Brevets américains US 6,418,546 B
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf