CB-M12-1500X-3GF/WM

Câble de liaison

Réf. produit : 548050

Disponible immédiatement

Icon
Application Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 3 pôles
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Verrouillage Fixation vissée
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 3 pôles
Modèle Coudé
Couleur de la gaine Noir
Blindé Non
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 1.500 mm
Matériau de gaine PUR
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Oui
Vitesse d'avance 3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s²
Poids net 55 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz