MMS-P-1000-S
Système de montage d'inhibition
| Série | MMS |
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux COMPACTplus Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 330, MLD 530 |
| Type de système de montage d'inhibition | Côté passif |
| Dimension | 1.000 mm |
| Poids net | 1.580 g |
| Type des réflecteurs | TKS 30x50 |
| Montage | Montage sur montant |
| Nombre de réflecteurs | 4 pièce(s) |
| Numéro de tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272792 |
| ECLASS 11.0 | 27272792 |
| ECLASS 12.0 | 27272792 |
| ECLASS 13.0 | 27272792 |
| ECLASS 14.0 | 27272792 |
| ECLASS 15.0 | 27272792 |
| ECLASS 16.0 | 27272792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |