CB-M12-Y1A

Câble de liaison

Réf. produit : 548951

Disponible immédiatement

Icon Icon
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Coudé
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Ponté Broche 1 <-> broche 4
Nombre de brins 5 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Sans silicone Oui
Modèle de câble Ligne de distribution
Longueur de câble 10.750 mm
Longueur de câble, branche 1 750 mm
Longueur de câble, branche 2 10.000 mm
Matériau de gaine PUR
Isolation des brins PP
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Ouverture de clé 13 mm
Poids net 446 g
Indice de protection IP 67
Homologations UL
c UL
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Déclaration de conformité CE - pdf