UMC-1000-S2

Colonne à miroir

Réf. produit : 549780

Disponible immédiatement

Série UMC
Contenu Kit de fixation pour montage au sol
Adapté pour Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
Type de colonnes et miroirs Colonne à miroirs de renvoi pour barrières immatérielles de sécurité
Fonctions Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux
Miroir en verre dans un profilé en aluminium extrudé
Réglable, 3 directions
Réglage axial aisé
Surface-miroir continue pour la déviation de faisceaux des barrières immatérielles de sécurité
Dimensions (l x H x L) 160 mm x 1.060 mm x 149 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 4.930 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Noir, RAL 9005
Type de fixation Fixation au sol
Plaque de montage
Fonction de rappel mécanique Oui
Montage externe d'accessoires Arrière
Longueur des miroirs 970 mm
Numéro de tarif douanier 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modèle CAO 3D - UMC-1000-S2 - zip
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Instructions de montage - Bohrschablone / drilling jig - pdf