UMC-1900-S2
Colonne à miroir
| Série | UMC | 
| Contenu | Kit de fixation pour montage au sol | 
| Adapté pour | Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 | 
| Type de colonnes et miroirs | Colonne à miroirs de renvoi pour barrières immatérielles de sécurité | 
| Fonctions | Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux Miroir en verre dans un profilé en aluminium extrudé Réglable, 3 directions Réglage axial aisé Surface-miroir continue pour la déviation de faisceaux des barrières immatérielles de sécurité | 
| Dimensions (l x H x L) | 160 mm x 1.960 mm x 149 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Aluminium | 
| Poids net | 7.940 g | 
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 Noir, RAL 9005 | 
| Type de fixation | Fixation au sol Plaque de montage | 
| Fonction de rappel mécanique | Oui | 
| Montage externe d'accessoires | Arrière | 
| Longueur des miroirs | 1.870 mm | 
| Numéro de tarif douanier | 76042990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 | 
| ECLASS 8.0 | 27279207 | 
| ECLASS 9.0 | 27273605 | 
| ECLASS 10.0 | 27273605 | 
| ECLASS 11.0 | 27273605 | 
| ECLASS 12.0 | 27273605 | 
| ECLASS 13.0 | 27273605 | 
| ECLASS 14.0 | 27273605 | 
| ECLASS 15.0 | 27273605 | 
| ETIM 5.0 | EC002467 | 
| ETIM 6.0 | EC002467 | 
| ETIM 7.0 | EC002467 | 
| ETIM 8.0 | EC002467 | 
| ETIM 9.0 | EC002467 | 
| ETIM 10.0 | EC002467 |