UMC-1304-S2

Colonne à miroir

Réf. produit : 549793

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série UMC
Nombre de miroirs individuels 4 pièce(s)
Contenu Kit de fixation pour montage au sol
Adapté pour Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300
Type de colonnes et miroirs Colonne à miroirs de renvoi pour barrages immatériels multifaisceaux de sécurité
Fonctions Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux
Réglable, 3 directions
Réglage axial aisé
Réglage précis des miroirs individuels dans les 3 axes
Réglage simple de la hauteur des miroirs
Dimensions (l x H x L) 160 mm x 1.360 mm x 149 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 5.890 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Noir, RAL 9005
Type de fixation Fixation au sol
Plaque de montage
Fonction de rappel mécanique Oui
Hauteur de colonne sans pied 1.300 mm
Montage externe d'accessoires Arrière
Distance de centre à centre des miroirs individuels 300 mm
Numéro de tarif douanier 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706
Modèle CAO 3D - UMC-1304-S2 - zip
Fiche technique - pdf
Gabarit d'alignement - bottom / upper center mirror - pdf
Gabarit d'alignement - top mirror / lower center mirror - pdf
Instructions de montage - pdf
Instructions de montage - Bohrschablone / drilling jig - pdf