UDC-1140-S2
Montant
| Série | UDC |
| Contenu | Fixation par serrage BT-P40, 2 Kit de fixation pour montage au sol |
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 |
| Type de colonnes et miroirs | Montant |
| Fonctions | Montage et protection des barrières immatérielles et barrages immatériels multifaisceaux Réglable, 3 directions |
| Dimensions (l x H x L) | 160 mm x 1.200 mm x 149 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Poids net | 5.016 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Fixation au sol Plaque de montage |
| Fonction de rappel mécanique | Oui |
| Hauteur de colonne sans pied | 1.140 mm |
| Montage externe d'accessoires | Arrière Latéral |
| Numéro de tarif douanier | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |