MSI-MD-FB

Interface d'inhibition

Réf. produit : 549992

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MSI-MD-FB
Application Interface d'inhibition pour les applications d'inhibition en association avec des variantes standard des barrières immatérielles de sécurité MLC et ELC, ainsi qu'avec des barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD
Fonctions Fonction de validation de l'inhibition
Inhibition séquentielle à 2 capteurs
Inhibition séquentielle à 4 capteurs
Inhibition temporelle à 2 capteurs
Prolongation du time-out d'inhibition
Redémarrage Automatique
Manuel
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849-1
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %, Compensation nécessaire en cas de chute de tension de 20 ms, 250 mA min. (+ charges externes)
Consommation, max. 150 mA3,6 W, Sans charge externe, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %, d'UN
Nombre d'entrées de commutation de sécurité 2 pièce(s)
Nombre d'entrées de commutation numériques 8 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 27 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Fonction Entrée de commande, RAZ
Entrée de commande, RAZ de la commande
Fonction Entrée de commande, capteur d'inhibition 1 de la commande
Fonction Entrée de commande, validation/time-out d'inhibition
Fonction Entrée de commande, RAZ
Fonction Entrée de commande, capteur d'inhibition 1
Entrée de commande, capteur d'inhibition 2
Entrée de commande, capteur d'inhibition 3
Entrée de commande, capteur d'inhibition 4
Type Entrée de commutation de sécurité
Type de tension CC
Tension de commutation high min. 27 V
Tension de commutation low max. 18 V
Tension de commutation type 24 V
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 18 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 380 mA
Inductance de charge 2.000 µH
Capacité de charge 0,3 µF
Courant résiduel max. 0,2 mA
Courant résiduel type 0,002 mA
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
Fonction Sortie de signalisation, Error
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation ReadyForReset
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signalisation, statut d'inhibition
Temps de réactivation 100 ms
Retombée 5 ms
Nombre de connexions 8 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction Connexion du capteur de sécurité
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Connexion du témoin lumineux d'inhibition
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Connexion de l'unité d'acquittement
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Connexions pour quatre capteurs d'inhibition
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Interface de maintenance
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 2.0 Micro-B
Section de conducteur autorisée type 0,25 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 50 m
Dimensions (l x H x L) 60 mm x 38,3 mm x 225 mm
Poids net 560 g
Couleur du boîtier Jaune
Type de fixation Fixation traversante
Plaque de montage
Plaque de montage avec équerre en L
Type d'affichage LED
Nombre de LED 14 pièce(s)
Éléments de commande Commutateur DIP
Fonction de l'élément de commande Sélection du mode de fonctionnement
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations TÜV Süd
c UL US
Contrôle d'oscillation selon la norme CEI/EN 60068-2-6
Résistance aux chocs 100 m/s²
Contrôle des chocs selon la norme CEI/EN 60068-2-6
Brevets américains US 6,418,546 B
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27371811
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ECLASS 10.0 27371811
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
ETIM 7.0 EC001448
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - Setup Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TUEV Sued - pdf