ESB200-4TR-C
Bouton d'arrêt d'urgence
| Série | ESB200 |
| Type | Appareil de commande d'arrêt d'urgence, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
| Fonctions | Entrée de commande d'arrêt d'urgence dépendante de la position Fixation vissée protégée Fonction de réinitialisation (par bouton tournant ou clé) |
| SIL | Jusqu'à 3, CEI 61508 |
| Niveau de performance (PL) | Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | Jusqu'à 4 inclus (selon câblage), EN ISO 13849 |
| B10d | 600.000 nombre de cycles |
| Durée de vie de contact | 20.000.000 cycles de commut. |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits |
| Catégorie d'utilisation pour DC-13 | Ue/Ie : 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V /0,3 A, EN 60947-5-1 |
| Catégorie d'utilisation pour AC-15 | Ue/Ie : 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1 |
| Attribution des contacts | 2NF + 1NO |
| Ouverture des contacts | En serrage par adhérence, forcé |
| Protection contre les courts-circuits | 500 V, 10 A, type gG/gL, CEI 60269-1 |
| Tension d'isolement assignée | 600 V CA/CC |
| Courant thermique conventionnel max. | 10 A |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Nombre d'entrées de câble | 5 pièce(s) |
| Fonction | Connexion de contact |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 6 pôles |
| Section de raccord | 1 x 0,5 mm² à 2 x 2,5 mm², cordon |
| Dimensions (l x H x L) | 80 mm x 102,3 mm x 72 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible |
| Matériau du contact électrique | Alliage d'argent |
| Poids net | 240 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1023 Noir |
| Type de fixation | Fixation au mur Fixation traversante |
| Type d'entrée de câble | M16 x 1,5 |
| Position | Quelconque |
| Type de commutateur | Appareil de commande d'arrêt d'urgence, EN ISO 13850 |
| Principe de commutation | Contact glissant |
| Durée de vie mécanique | 300.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1 |
| Fréquence de commande max. | 3.600 par heure, CEI 60947-5-1 |
| Type d'actionnement | Bouton d'arrêt d'urgence, rouge |
| Force de commande, bouton | 25 N |
| Matériau, détecteur | Plastique |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 80 °C |
| Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
| ECLASS 8.0 | 27371244 |
| ECLASS 9.0 | 27371244 |
| ECLASS 10.0 | 27371244 |
| ECLASS 11.0 | 27371244 |
| ECLASS 12.0 | 27371244 |
| ECLASS 13.0 | 27371244 |
| ECLASS 14.0 | 27371244 |
| ECLASS 15.0 | 27371244 |
| ETIM 5.0 | EC002034 |
| ETIM 6.0 | EC002034 |
| ETIM 7.0 | EC002034 |
| ETIM 8.0 | EC002034 |
| ETIM 9.0 | EC002034 |
| ETIM 10.0 | EC002034 |