ESB200-4KR-C

Bouton d'arrêt d'urgence

Réf. produit : 63000002

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série ESB200
Type Appareil de commande d'arrêt d'urgence, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Fonctions Entrée de commande d'arrêt d'urgence dépendante de la position
Fixation vissée protégée
Fonction de réinitialisation (par bouton tournant ou clé)
SIL Jusqu'à 3, CEI 61508
Niveau de performance (PL) Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie Jusqu'à 4 inclus (selon câblage), EN ISO 13849
B10d 600.000 nombre de cycles
Durée de vie de contact 20.000.000 cycles de commut.
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Catégorie d'utilisation pour DC-13 Ue/Ie : 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V /0,3 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15 Ue/Ie : 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts 2NF + 1NO
Ouverture des contacts En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits 500 V, 10 A, type gG/gL, CEI 60269-1
Tension d'isolement assignée 600 V CA/CC
Courant thermique conventionnel max. 10 A
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Nombre d'entrées de câble 5 pièce(s)
Fonction Connexion de contact
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 6 pôles
Section de raccord 1 x 0,5 mm² à 2 x 2,5 mm², cordon
Dimensions (l x H x L) 80 mm x 101,8 mm x 72 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible
Matériau du contact électrique Alliage d'argent
Poids net 240 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1023
Noir
Type de fixation Fixation au mur
Fixation traversante
Type d'entrée de câble M16 x 1,5
Position Quelconque
Type de commutateur Appareil de commande d'arrêt d'urgence, EN ISO 13850
Principe de commutation Contact glissant
Durée de vie mécanique 300.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1
Fréquence de commande max. 3.600 par heure, CEI 60947-5-1
Type d'actionnement Bouton d'arrêt d'urgence, rouge
Force de commande, bouton 25 N
Matériau, détecteur Plastique
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 80 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
IP 69K
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27371244
ECLASS 9.0 27371244
ECLASS 10.0 27371244
ECLASS 11.0 27371244
ECLASS 12.0 27371244
ECLASS 13.0 27371244
ECLASS 14.0 27371244
ECLASS 15.0 27371244
ECLASS 16.0 27371244
ETIM 5.0 EC002034
ETIM 6.0 EC002034
ETIM 7.0 EC002034
ETIM 8.0 EC002034
ETIM 9.0 EC002034
ETIM 10.0 EC002034
UNSPSC 26.08 39121545
Modèle CAO 3D - ESB200-4KR-C - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf