S200-P5C1-M20

Interrupteur de sécurité

Réf. produit : 63000204

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série S200
Fonctions Dispositif de verrouillage à codage mécanique de type2 conformément à EN ISO 14119
Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 nombre de cycles
Catégorie d'utilisation pour DC-13 Ue / Ie : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15 Ue / Ie : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts 3NF
Ouverture des contacts En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits 500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1
Protection contre les contacts accidentels Mise à la terre
Tension d'isolement assignée 400 V CA, 500 V CC
Courant thermique conventionnel max. 10 A
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Nombre d'entrées de câble 1 pièce(s)
Fonction Connexion de contact
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 6 pôles
Section de raccord 1 x 0,34 mm² à 2 x 1,5 mm², cordon
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 38,6 mm x 108,9 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Technopolymère, renforcé à la fibre de verre, auto-extinguible
Matériau du contact électrique Alliage d'argent
Poids net 295 g
Couleur du boîtier Gris
Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'entrée de câble M20 x 1,5
Type de commutateur Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation Contact glissant
Directions de commande d'approche 1 x haut
4 x côté (90°)
Vitesse d'approche 0 ... 0,5 m/s
Durée de vie mécanique 1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1
Fréquence de commande max. 3.600 par heure, CEI 6047-5-1
Organe de commande externe Série AC-AHxx, droit, coudé, à ressorts, réglable
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé 10 N
Flèche en cas de séparation forcée 8,8 mm
Tolérance aux chocs de recul 4,5 mm
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 80 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ECLASS 16.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
UNSPSC 26.08 39122205
Modèle CAO 3D - S200-M4C1-M20 - zip
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf