S300-M13C3-M20-SB

Interrupteur de position de sécurité

Réf. produit : 63000305

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série S300
Fonctions Dispositif de verrouillage sans interverrouillage selon EN ISO 14119
Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
B10d 40.000.000 nombre de cycles
Catégorie d'utilisation pour DC-13 Ue / Ie : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15 Ue / Ie : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts 2NF + 1NO
Ouverture des contacts En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits 500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1
Protection contre les contacts accidentels Mise à la terre
Tension d'isolement assignée 400 V CA, 500 V CC
Courant thermique conventionnel max. 10 A
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Nombre d'entrées de câble 3 pièce(s)
Fonction Connexion de contact
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 6 pôles
Section de raccord 1 x 0,34 mm² à 2 x 1,5 mm², cordon
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 56 mm x 33 mm x 88 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zamak
Matériau du contact électrique Alliage d'argent
Poids net 283 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation traversante
Type d'entrée de câble M20 x 1,5
Type de commutateur Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation Contact glissant
Direction de commande D'un côté
Des deux côtés
Directions de commande d'approche 4 x côté (90°)
360°
Vitesse d'approche Dépendant de l'organe de commande utilisé
Durée de vie mécanique 20.000.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1
Fréquence de commande max. 3.600 par heure, CEI 60947-5-1
Logement de l'organe de commande Long
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 80 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
Homologations IMQ
c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ECLASS 16.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
Modèle CAO 3D - S300-M13C3-M20-SB - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf