S400-M4CB2-B

Interrupteur de sécurité sur charnière

Réf. produit : 63000400

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Série S400
Fonctions Charnière mécanique avec interrupteur de sécurité intégré
Dispositif de verrouillage sans interverrouillage selon EN ISO 14119
Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 nombre de cycles
Catégorie d'utilisation pour DC-13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts 2NF + 1NO
Ouverture des contacts En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits 500 V, 2 A, type gG, CEI 60269-1
Tension d'isolement assignée 30 V CA, 36 V CC
Courant thermique conventionnel max. 2 A
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Connexion de contact
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Nombre de brins 7 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zamak
Matériau du contact électrique Alliage d'argent
Poids net 447 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Plaque de montage
Taraudage de fixation
Côté de l'entrée de câble Par le bas (pour montage à gauche)
Type de commutateur Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation Contact glissant
Charge axiale 1.500 N·m
Charge radiale 1.000 N·m
Charge de torsion 25 N·m
Durée de vie mécanique 1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1
Fréquence de commande max. 1.200 par heure, CEI 6047-5-1
Organe de commande interne Interrupteur de sécurité sur charnière, encapsulé
Flèche (angle) en cas de séparation forcée 4 N, À partir du point de commutation réglé
Angle de commande max. 180 °
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 80 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
IP 69K
Homologations IMQ
c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ECLASS 12.0 27272608
ECLASS 13.0 27272608
ECLASS 14.0 27272608
ECLASS 15.0 27272608
ECLASS 16.0 27272608
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
ETIM 8.0 EC002591
ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591
Modèle CAO 3D - S400-M4CB2-B - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf