S410-M4-CB02M12-W
Interrupteur de sécurité sur charnière
| Série | S400 |
| Fonctions | Charnière mécanique avec interrupteur de sécurité intégré Dispositif de verrouillage sans interverrouillage selon EN ISO 14119 Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 2.000.000 nombre de cycles |
| Catégorie d'utilisation pour DC-13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Catégorie d'utilisation pour AC-15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Attribution des contacts | 2NF + 1NO |
| Ouverture des contacts | En serrage par adhérence, forcé |
| Protection contre les courts-circuits | 500 V, 2 A, type gG, CEI 60269-1 |
| Tension d'isolement assignée | 30 V CA, 36 V CC |
| Courant thermique conventionnel max. | 2 A |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Connexion de contact |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 200 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zamak |
| Matériau du contact électrique | Alliage d'argent |
| Poids net | 446 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Taraudage de fixation |
| Côté de l'entrée de câble | Côté mur |
| Type de commutateur | Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119 |
| Principe de commutation | Contact glissant |
| Charge axiale | 750 N·m |
| Charge radiale | 500 N·m |
| Charge de torsion | 12 N·m |
| Durée de vie mécanique | 1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1 |
| Fréquence de commande max. | 1.200 par heure, CEI 6047-5-1 |
| Organe de commande interne | Interrupteur de sécurité sur charnière, encapsulé |
| Flèche (angle) en cas de séparation forcée | 4 N, À partir du point de commutation réglé |
| Angle de commande max. | 180 ° |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 80 °C |
| Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Homologations | IMQ c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ECLASS 12.0 | 27272608 |
| ECLASS 13.0 | 27272608 |
| ECLASS 14.0 | 27272608 |
| ECLASS 15.0 | 27272608 |
| ECLASS 16.0 | 27272608 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |
| ETIM 8.0 | EC002591 |
| ETIM 9.0 | EC002591 |
| ETIM 10.0 | EC002591 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |