ERS200-M4C3-M20-HLR

Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble

Réf. produit : 63000502

Sur demande
Icon Icon Icon Icon
Série ERS200
Type Appareil de commande d'arrêt d'urgence, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Fonctions Alignement du câble simple grâce à l'indicateur du point de commutation
Enclenchement des deux côtés avec contacts à ouverture forcée
Entrée de commande d'arrêt d'urgence indépendante de la position
Fonction de réinitialisation (bouton de réinitialisation avec indicateur)
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 nombre de cycles
Catégorie d'utilisation pour DC-13 Ue / Ie : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15 Ue / Ie : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts 2NF + 1NO
Ouverture des contacts En serrage par adhérence, forcé
Protection contre les courts-circuits 500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1
Tension d'isolement assignée 400 V CA, 500 V CC
Courant thermique conventionnel max. 10 A
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Nombre d'entrées de câble 3 pièce(s)
Fonction Connexion de contact
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 6 pôles
Section de raccord 1 x 0,34 mm² à 2 x 1,5 mm², cordon
Dimensions (l x H x L) 56 mm x 47,8 mm x 129 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zamak
Matériau du contact électrique Alliage d'argent
Poids net 273 g
Couleur du boîtier Gris
Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'entrée de câble M20 x 1,5
Position Dans l'axe du câble
Type de commutateur Appareil de commande d'arrêt d'urgence, EN ISO 13850
Principe de commutation Contact glissant
Durée de vie mécanique 1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1
Fréquence de commande max. 600 par heure, CEI 6047-5-1
Organe de commande externe Câble de transmission
Organe de commande, longueur du câble max. (pour un écart de temp. de 20 °C) 24 m
Force de commande (tirer en cas de séparation forcée) 90 N
Force de commande (en poussant) 63 N
Directions de commande Dans l'axe longitudinal
Flèche en cas de séparation forcée 8 mm
Type d'actionnement Câble de transmission
Type de déverrouillage Bouton indicateur (tirer)
Matériau de tête Plastique
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 80 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
Homologations IMQ
c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27270607
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371201
ECLASS 11.0 27371201
ECLASS 12.0 27371201
ECLASS 13.0 27371201
ECLASS 14.0 27371201
ECLASS 15.0 27371201
ECLASS 16.0 27371201
ETIM 5.0 EC002033
ETIM 6.0 EC002033
ETIM 7.0 EC002033
ETIM 8.0 EC002033
ETIM 9.0 EC002033
ETIM 10.0 EC002033
UNSPSC 26.08 39122205
Modèle CAO 3D - ERS200-M4C3-M20-HLR - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf