L100-P4C3-M20-SLM24

Interverrouillage de sécurité

Réf. produit : 63000602

Délais de livraison d'env. 22 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série L100
Fonctions Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon ISO 14119
Déverrouillage auxiliaire
Interverrouillage mécanique (force de ressort)
Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1
Réduction du courant de démarrage, réglable
Principe de fonctionnement Principe du courant de repos - Organe de commande verrouillé avec électroaimant désactivé
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
B10d 4.000.000 nombre de cycles
Catégorie d'utilisation pour DC-13 Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
Catégorie d'utilisation pour AC-15 Ue / Ie : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Attribution des contacts, actionneur 1NF
Attribution des contacts, aimant 2NF
Ouverture des contacts En serrage par adhérence, forcé
Tension de service de l'aimant 24 V CC, -10 ... 25 %
Protection contre les courts-circuits, aimant 0,5 A, 24 V, type gG, CEI 60269-1
Protection contre les courts-circuits, circuit de sécurité 500 V, 10 A, type aM, CEI 60269-1
Tension d'isolement assignée 400 V CA, 500 V CC
Courant thermique conventionnel max. 10 A
Entrée d'apprentissage pour organe de commande Non
Durée de démarrage 100 %
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Nombre d'entrées de câble 3 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Connexion de contact
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 8 pôles
Section de raccord 1 x 0,34 mm² à 2 x 1,5 mm², cordon
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible
Matériau du contact électrique Alliage d'argent
Poids net 376 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'entrée de câble M20 x 1,5
Type de commutateur Dispositif de verrouillage avec interverrouillage, ISO 14119
Principe de commutation Contact glissant
Directions de commande d'approche 1 x haut
4 x côté (90°)
Vitesse d'approche 0,001 ... 0,5 m/s
Type d'interverrouillage Force de ressort
Commande d'interverrouillage Ressort
Force d'interverrouillage max. 1.100 N
Durée de vie mécanique 800.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1
Fréquence de commande max. 600 par heure, CEI 60947-5-1
Organe de commande externe Série AC-AHxx, droit, coudé, à ressorts, réglable
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé 30 N
Tolérance aux chocs de recul 4,5 mm
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
Homologations IMQ
c UL US
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ECLASS 16.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
UNSPSC 26.08 39122205
Modèle CAO 3D - L100-P4C3-M20-SLM24 - zip
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf