AC-AH-F1J2
Organe de commande
| Fonctions | Flexible, 1 direction Réglable, 2 directions |
| Dimensions (l x H x L) | 56 mm x 16 mm x 37 mm |
| Poids net | 18 g |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Forme de l'organe de commande | Pair |
| Domaine d'application, organe de commande | Heavy Duty |
| Orifices de montage | Dans le sens clé |
| Matériau | Inox Plastique |
| Numéro de tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |